PDME1 Serie
PDME1 Serie
PDME1 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 6-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 85 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PDME1-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1 W Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 6-Pol-SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Bereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,24 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 6 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PDME1-S3-S3-S 2.97–3.63 1 3.3 0.303 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S3-S3-S
PDME1-S3-S5-S 2.97–3.63 1 5 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S3-S5-S
PDME1-S3-S9-S 2.97–3.63 1 9 0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S3-S9-S
PDME1-S3-S12-S 2.97–3.63 1 12 0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S3-S12-S
PDME1-S3-S15-S 2.97–3.63 1 15 0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S3-S15-S
PDME1-S3-S24-S 2.97–3.63 1 24 0.042 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S3-S24-S
PDME1-S3-D3-S 2.97–3.63 1 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S3-D3-S
PDME1-S3-D5-S 2.97–3.63 1 5/ -5 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S3-D5-S
PDME1-S3-D9-S 2.97–3.63 1 9/ -9 0.056/ -0.056 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S3-D9-S
PDME1-S3-D12-S 2.97–3.63 1 12/ -12 0.042/ -0.042 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S3-D12-S
PDME1-S3-D15-S 2.97–3.63 1 15/ -15 0.034/ -0.034 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S3-D15-S
PDME1-S3-D24-S 2.97–3.63 1 24/ -24 0.021/ -0.021 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S3-D24-S
PDME1-S5-S3-S 4.5–5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S5-S3-S
PDME1-S5-S5-S 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S5-S5-S
PDME1-S5-S9-S 4.5–5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S5-S9-S
PDME1-S5-S12-S 4.5–5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S5-S12-S
PDME1-S5-S15-S 4.5–5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S5-S15-S
PDME1-S5-S24-S 4.5–5.5 1 24 0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S5-S24-S
PDME1-S5-D3-S 4.5–5.5 1 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S5-D3-S
PDME1-S5-D5-S 4.5–5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S5-D5-S
PDME1-S5-D9-S 4.5–5.5 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S5-D9-S
PDME1-S5-D12-S 4.5–5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S5-D12-S
PDME1-S5-D15-S 4.5–5.5 1 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S5-D15-S
PDME1-S5-D24-S 4.5–5.5 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S5-D24-S
PDME1-S12-D3-S 10.8–13.2 0.5 3.3/ -3.3 0.152/ -0.152 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S12-D3-S
PDME1-S12-D5-S 10.8–13.2 0.5 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S12-D5-S
PDME1-S12-D12-S 10.8–13.2 0.5 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S12-D12-S
PDME1-S12-D15-S 10.8–13.2 0.5 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S12-D15-S
PDME1-S12-D24-S 10.8–13.2 0.5 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S12-D24-S
PDME1-S12-S3-S 10.8–13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S12-S3-S
PDME1-S12-S5-S 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S12-S5-S
PDME1-S12-S9-S 10.8–13.2 1 9 0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S12-S9-S
PDME1-S12-S12-S 10.8–13.2 1 12 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S12-S12-S
PDME1-S12-S15-S 10.8–13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S12-S15-S
PDME1-S12-S24-S 10.8–13.2 1 24 0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S12-S24-S
PDME1-S15-D5-S 13.5–16.5 0.5 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S15-D5-S
PDME1-S15-D9-S 13.5–16.5 1 9/ -9 0.056/ -0.056 -- -- -- --
PDME1-S15-D12-S 13.5–16.5 0.5 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S15-D12-S
PDME1-S15-D15-S 13.5–16.5 0.5 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S15-D15-S
PDME1-S15-D24-S 13.5–16.5 1 24/ -24 0.021/ -0.021 -- -- -- Bestandsabfrage PDME1-S15-D24-S
PDME1-S15-S5-S 13.5–16.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S15-S5-S
PDME1-S15-S9-S 13.5–16.5 1 9 0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S15-S9-S
PDME1-S15-S12-S 13.5–16.5 1 12 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S15-S12-S
PDME1-S15-S15-S 13.5–16.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S15-S15-S
PDME1-S24-D5-S 21.6–26.4 0.5 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S24-D5-S
PDME1-S24-D12-S 21.6–26.4 0.5 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S24-D12-S
PDME1-S24-D15-S 21.6–26.4 0.5 15/ -15 0.034/ -0.034 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S24-D15-S
PDME1-S24-D24-S 21.6–26.4 0.5 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S24-D24-S
PDME1-S24-S3-S 21.6–26.4 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S24-S3-S
PDME1-S24-S5-S 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S24-S5-S
PDME1-S24-S9-S 21.6–26.4 1 9 0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S24-S9-S
PDME1-S24-S12-S 21.6–26.4 1 12 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S24-S12-S
PDME1-S24-S15-S 21.6–26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S24-S15-S
PDME1-S24-S24-S 21.6–26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME1-S24-S24-S

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink