DC/DC-WANDLER

DC-DC-Wandler von 1 W bis 700 W

Bei unserer DC/DC-Wandler-Produktlinie liegt der Schwerpunkt auf Qualität und Kompetenz. Sie bietet Ihnen eine vielfältige Auswahl an Paketkonfigurationen, Eingangs- und Ausgangsspannungsoptionen, Schutzeinrichtungen und Sonderfunktionen. Unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung unserer DC/DC-Wandler-Produktlinie hat uns Einblick in die verschiedenen Bedürfnisse unserer Kunden, von wirtschaftlichen Low-Power-Lösungen bis zu robusten und zuverlässigen Stromverwaltungsmodulen, verschafft. Auf dem Weg zu kleineren, effizienteren Designs können Sie sich gerne an uns wenden, um Ihre aktuellen und zukünftigen Designanforderungen mit den neuesten DC-DC-Produkten zu erfüllen.

DC/DC-Wandler – FAQ

1. Was ist der Unterschied zwischen regulierten und nicht regulierten Netzteilen?


Wenn die Eingangsspannung und der Laststrom geändert werden, bleibt die Ausgangsspannung bei einer Stromversorgung mit geregeltem Ausgang konstanter als bei einer Stromversorgung mit ungeregeltem Ausgang. Weitere Informationen.

2. Was bedeuten die Eingangsbereiche 1:1, 2:1, 4:1, 8:1 und 12:1 bei DC/DC-Wandlern?


DC/DC-Wandler verfügen nicht über standardisierte Eingangsspannungen, wie sie bei AC/DC-Netzteilen (120 V bis 240 V) üblich sind, und daher besteht der Wunsch, die Eingangsspannungsfähigkeit der Wandler kurz und prägnant auszudrücken. Die Verhältnisse (1:1, 2: 1 usw.) sind das Verhältnis von minimaler zu maximaler Eingangsspannung, über die der Wandler die Datenblattspezifikationen erfüllt.

3. Kann ein DC/DC-Wandler eine positive Spannung in eine negative Spannung umwandeln?


Ja, einige der nicht isolierten und alle isolierten CUI-Wandler können verwendet werden, um aus einer positiven Eingangsspannung eine negative Ausgangsspannung zu erzeugen. Bei nicht isolierten Wandlern wird in den Anwendungshinweisen im Datenblatt angegeben, ob der Wandler in der Lage ist, eine negative Ausgangsspannung zu erzeugen. Bei allen isolierten Wandlern kann der positive Ausgang mit Masse verbunden werden. Der negative Ausgang erzeugt dann eine negative Spannung.
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web