Aktiv

PCM1-SA Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PCM1-SA Serie
PCM1-SA Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • 7-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950

Dokumente

Beschreibung

Die kostengünstige PCM1-SA ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie bietet einen Wirkungsgrad von bis zu 76 % und 1.000 VDC-Isolation. Dieser Kleinleistungs-DC/DC-Wandler ist in einem kompakten 7-poligen SIP-Gehäuse untergebracht und hat einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Er ist eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Anwendungsbereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1000
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,24 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,6 x 6 x 10,2

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PCM1-S5-S5-SA 4.5–5.5 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PCM1-S5-S5-SA Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web