Developed for use in machine automation and process control technology applications, CUI’s line of DIN rail ac-dc power supply models feature high efficiency up to 93%, a universal input voltage range, and a range of output voltages. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören die aktive Leistungsfaktorkorrektur, die Ein-/Ausschaltfernsteuerung, die Ausgangsanpassung und je nach Modell eine Reihe von Schutzfunktionen. Dank ihrer kompakten, geschlossenen Bauform lassen sich unsere AC/DC-DIN-Schienennetzteile problemlos in Steuerschränken installieren und stellen eine robuste Lösung für den Einsatz in industriellen Umgebungen dar.
2 ERGEBNISSE INSGESAMT