KLEINLEISTUNGS-DC/DC-WANDLER


Robuste, hocheffiziente Module von 1 bis 3 W


Geregelte, ungeregelte Kleinleistungs-DC/DC-Module

Geregelte, ungeregelte Kleinleistungs-DC/DC-Module


CUI stellt eine umfassende Reihe von DC/DC-Wandlern (1 bis 3 W) vor, die mit einer Reihe von Gehäuse-, Eingangs-, Ausgangs- und Isolationsspannungsoptionen verfügbar sind. Diese Niedrigstrommodule werden in regulierten und nicht regulierten Versionen angeboten und eignen sich ideal für die Umwandlung und Isolierung von Gleichspannung in gemischt analogen/digitalen Schaltungen, Test-/Messtechnik, Verfahrens- und Maschinensteuerungen sowie Anwendungen in der Telekommunikationstechnik. Konzipiert für Robustheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Warum würden Sie Ihren Schaltkreis einem anderen Unternehmen anvertrauen?

Leistungsmerkmale


  • SIP-, DIP- und SMT-Standardgehäuse
  • Betriebstemperaturbereich -40 bis 105 °C
  • Antistatikschutz bis zu 8 kV
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten und Nulllast
  • Kontinuierlicher Schaltkreisschutz

Kleinleistungs-DC/DC-Wandler durchsuchen

6 ERGEBNISSE INSGESAMT
Leistung (W)
dropdn-arrow
0,75
1
2
3
Isolierung (VDC)
dropdn-arrow
1000
1500
2000
3000
6000
Verpackung
dropdn-arrow
DIP
SIP
SMT

Serie


PCN1-M Serie

1 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, SMT, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

PCN1-S Serie

1 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

PCSA1-S Serie

1 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 4-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

PHP1-M Serie

1 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 8-Pol SMT, 2000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

PCN2-S Serie

2 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 7-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

PDQ2-S Serie

2 W, 2:1 Eingangsspannungsbereich , Geregelter Einzel/Dualausgang, 8-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Jetzt anzeigen

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web