INTERNE AC-DC-NETZTEILE

AC/DC-Netzteile von 2 W bis 600 W

Die umfangreiche CUI-Reihe der integrierten AC-DC-Netzteile ist in Leiterplattenmontage-, Chassismontage- und DIN-Schienennetzteil-Konfigurationen erhältlich. Unsere Produktreihe wurde entwickelt, um ein breites Spektrum von Anforderungen in den meisten wichtigen Märkten und Anwendungen zu erfüllen. Unsere AC/DC-Netzteile bieten universelle Eingangsspannungsbereiche und eine Vielzahl von Funktionen. Sie sind robust, effizient und praktisch. Ihr Strombedarf steht bei uns im Mittelpunkt und wir unterstützen Sie gerne bei Ihrem Designprozess.

AC/DC intern – FAQ

1. Wie wird ein 2- oder 3-adriges Netzkabel an ein internes AC/DC-Netzteil angeschlossen?


Die meisten internen AC/DC-Netzteile entsprechen der IEC-Klasse I (siehe Klasse I vs. Klasse II) und verwenden daher eine 3-adrige Wechselstrom-Eingangsleistung (Netz, Nullleiter und Masse). Die Wechselstrom-Eingangsklemmen können mit L und N gekennzeichnet sein. Der Eingangserdungsleiter kann an eine dritte Eingangsklemme oder an eine entsprechend gekennzeichnete Montageschraube angeschlossen werden. Einige interne AC/DC-Netzteile entsprechen der IEC-Klasse II und verwenden daher nur die beiden Wechselstrom-Eingangsleiter. Sie verfügen über keine Vorrichtung zum Anschluss eines Eingangserdleiters.

2. Was ist der Zweck der Lüfter- und Aux-Ausgänge an einer internen Stromversorgung?


Die Lüfterspannung wird zur Stromversorgung eines Lüfters außerhalb des Netzteils verwendet. Diese Spannung ist normalerweise nicht gut charakterisiert und kann mit dem Hauptausgang des Netzteils ein- und ausgeschaltet werden. Die AUX-Spannung dient der Stromversorgung von Haushaltsschaltungen, die immer dann eingeschaltet sein müssen, wenn das Netzteil extern mit Wechselstrom versorgt wird.

3. Wie hängen Luftstrom, LFM und CFM zusammen?


LFM (Linear Feet per Minute, lineare Fuß pro Minute) und CFM (Cubic Feet per Minute, Kubikfuß pro Minute) sind beides Maße für den Luftstrom im Zusammenhang mit Stromversorgungen. Der Wert für CFM wird berechnet, indem der LFM-Wert mit der Fläche, durch die der Luftstrom gemessen wird, multipliziert wird.

4. Was sind die Unterschiede zwischen Open-Frame-, U-Frame- und geschlossenen Netzteilen?


Open-Frame-, U-Frame- und geschlossene Netzteile sind alles Versionen von internen Chassismontage-Netzteilen. Ein Open-Frame-Netzteil kann eine Grundplatte aufweisen, aber die Seiten und die Oberseite sind offen. Bei einem U-Frame-Netzteil ist die Grundplatte um zwei der gegenüberliegenden Seiten gewickelt. Bei einem geschlossenen Netzteil deckt das Metallgehäuse die Oberseite, die Unterseite und mindestens zwei Seiten des Netzteils ab.
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web