Aktiv

PDQ2-S Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

PDQ2-S Serie
PDQ2-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 8-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich -40 bis +100 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE

Dokumente

Beschreibung

Die PDQ2-S geregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Familie isolierter 2-W-Module, die einen breiten 2:1 Eingangsbereich und 1.500 VDC-Isolation bieten. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten 8-poligen SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Anwendungsbereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,86 x 0,36 x 0,44
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    21,8 x 9,2 x 11,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PDQ2-D5-S3-S 4.5–9 2 3.3 0.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D5-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D5-S5-S 4.5–9 2 5 0.4 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D5-S12-S 4.5–9 2 12 0.167 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D5-S15-S 4.5–9 2 15 0.134 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D5-D5-S 4.5–9 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D5-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D5-D12-S 4.5–9 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D5-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D5-D15-S 4.5–9 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D5-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D12-S3-S 9–18 2 3.3 0.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D12-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D12-S5-S 9–18 2 5 0.4 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D12-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D12-S12-S 9–18 2 12 0.167 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D12-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D12-S15-S 9–18 2 15 0.134 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D12-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D12-D5-S 9–18 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D12-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D12-D12-S 9–18 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D12-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D12-D15-S 9–18 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D12-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D24-S3-S 18–36 2 3.3 0.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D24-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D24-S5-S 18–36 2 5 0.4 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D24-S12-S 18–36 2 12 0.167 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D24-S15-S 18–36 2 15 0.134 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D24-D5-S 18–36 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D24-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D24-D12-S 18–36 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D24-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D24-D15-S 18–36 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D24-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D48-S3-S 36–75 2 3.3 0.5 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D48-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D48-S5-S 36–75 2 5 0.4 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D48-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D48-S12-S 36–75 2 12 0.167 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D48-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D48-S15-S 36–75 2 15 0.134 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D48-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D48-D5-S 36–75 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D48-D5-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D48-D12-S 36–75 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D48-D12-S Muster anfordern Angebot anfordern
PDQ2-D48-D15-S 36–75 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDQ2-D48-D15-S Muster anfordern Angebot anfordern

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web