Aktiv

SDI160G-UD Serie

Zweipoliger (C8) AC/DC-Desktopadapter

SDI160G-UD Serie

Übersicht

  • 150 bis 160 W
  • 12 bis 56 VDC Ausgangsoptionen
  • Galliumnitrid (GaN)-Technologie
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • Kompaktes Design

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, FCC, UKCA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Dank der GaN-Technologie bietet die leistungsstarke SDI160G-UD-Serie einen Stromverbrauch bei Nulllast von nur 0,15 W und erfüllt neben den neuen IEC 62368-1-Standards für IKT- und AV-Geräte die aktuellen US-amerikanischen DoE-Level-VI-Effizienznormen. Mit einer Erhöhung der Leistungsdichte von bis zu 200 % ist die SDI160G-UD-Serie ein 160-W-AC/DC-Desktopnetzteil mit C8 Eingängen, das eine schnelle, effiziente Leistung in einem kompakten Gehäuse bietet.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    90–264
  • Verpackung
     
    Desktop
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Effizienzstandards
     
    Level VI, EU2019/1782, CoC-Stufe2
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,91 x 2,13 x 1,3
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    150 x 54 x 33
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SDI160G-12-UD 150 12 12.5 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell Bestandsabfrage SDI160G-12-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI160G-19-UD 160 19 8.4 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI160G-24-UD 158 24 6.6 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3D-Modell Bestandsabfrage SDI160G-24-UD Muster anfordern Angebot anfordern
SDI160G-48-UD 158 48 3.3 CE, FCC, UL/cUL, UKCA 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
SDI160G-56-UD 160 56 2.86 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3D-Modell -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web