Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
18 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 7,5 W, Einzel/Dualausgang
4,5 bis 7,2 VDC Eingangsspannungsbereich, 6 W, Einzel/Dualausgang
5 W, Einzelausgang, gekapselt, Leiterplattenmontage
15 W, Einzelausgang, gekapselt, Leiterplattenmontage
36 bis 72 VDC Eingangsspannungsbereich, 25 W, Einzel-/Dual-/Dreifachausgang
4,5 bis 9 VDC Eingangsspannungsbereich, 25 W, Einzel/Dualausgang