Startseite Power Blog

6 Wichtige Überlegungen zur Auswahl eines externen Netzteils

7. April 2020 von CUI Inc. – Lesezeit: 5 Minuten
Zuletzt aktualisiert 19. September 2023

6 Wichtige Überlegungen zur Auswahl eines externen Netzteils

In diesem Beitrag ...

  1. Steigender Systemstrombedarf
  2. Verpackung – Desktopadapter oder Wandsteckdose?
  3. Gleichstromstecker- und Kabeloptionen
  4. Effizienzbestimmungen, Sicherheitsstandards und Kennzeichnungen
  5. EMI und EMV
  6. Branding und Anpassung
  7. Die Wahl des richtigen externen Netzteils

Wenn Sie sich für ein externes Netzteil (External Power Supply, EPS) entscheiden müssen, ist es wichtig, mehrere Faktoren zu berücksichtigen, um einen reibungslosen und effizienten Betrieb Ihrer Anwendung zu gewährleisten. Dazu gehören die Leistungsanforderungen Ihres Systems, die Verpackung, der Gleichstromstecker, die Effizienz- und Sicherheitsnormen, die EMI- und EMV-Vorschriften und die Anpassungsmöglichkeiten.

In diesem Artikel erörtern wir die wichtigsten Überlegungen zur Auswahl eines externen Netzteils und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie das richtige EPS für die speziellen Anforderungen Ihres Designs auswählen.

1. Steigender Systemstrombedarf

Die erste Überlegung bei der Auswahl eines Netzteils ist die Bestimmung des Strombedarfs Ihres Systems. Das Verständnis der Leistung, Spannung und Stromstärke, die die Systemlast benötigt, ist für den Betrieb und die Sicherheit Ihres Endsystems von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören Fragen wie: „Arbeitet mein System mit einem konstanten Leistungsniveau und wie hoch sind die Mindest- und Spitzenleistungsanforderungen?“ Wenn Sie sich nicht sicher sind oder Fragen haben, kann die technische Expertise von CUI Inc. helfen.

2. Verpackung – Desktopadapter oder Wandsteckdose?

Externe Netzteile werden im Allgemeinen in zwei Verpackungen angeboten: Desktopadapter oder Wandsteckdose (fest oder mehrfach). Für viele Anwendungen funktionieren beide Optionen. Es gibt jedoch einige Gründe, warum Sie einen über den anderen auswählen können:

  • Wattbereiche: Im Allgemeinen eignen sich Desktopadapter für Anwendungen mit höherer Leistung, während Wandsteckdosenadapter für Anwendungen mit niedrigerer Leistung geeignet sind. Desktopadapter haben normalerweise größere Gehäusegrößen und bieten daher höhere Ausgangsleistungsoptionen.
  • Globale Märkte: Wenn Sie Ihr Produkt oder Design in mehreren Regionen auf den Markt bringen möchten, sind Mehrfachwandsteckdosen und Mehrfach-Desktopadapter eine gute Wahl. Die Modularität der Wechselstromstecker (Mehrfachwandsteckdosen) und Wechselstromkabel (Desktops) ermöglicht es Ihnen, dasselbe Netzteil zu verwenden und einfach den Stecker oder das Kabel auszutauschen, um die Steckernormen des Endmarkts zu erfüllen.
  • Massereferenz: Desktops bieten die Wahl zwischen Wechselstrom-Eingangskabeln mit drei Leitern (massebezogen) oder zwei Leitern (schwebende Ausgangsspannung). Wandsteckdosen sind nur mit zwei Wechselstromeingängen (schwebende Ausgangsspannung) erhältlich.
  • Größe und Tragbarkeit: Wenn der Adapter in Ihrem Design gut sichtbar ist oder in einer tragbaren Anwendung verwendet wird, ist Ihnen möglicherweise die Ästhetik, Größe und das Gewicht der Verpackung wichtig. Adapter mit GaN-Technologie können die Größe und das Gewicht des Netzteils reduzieren.
Abbildung der Adapterverpackungen

3. Gleichstromstecker- und Kabeloptionen

Damit ein externer Adapter Ihr Design mit Strom versorgt, muss er an Ihr System angeschlossen werden. Wenn die Buchse oder Steckdose bereits ausgewählt wurde, bestimmt dies, welchen Gleichstromstecker Sie wählen. Eine der häufigsten Optionen ist ein 5,5 mm x 2,1 mm oder „P5” Gleichspannungs-Hohlstecker (5,5 mm Außendurchm., 2,1 mm Innendurchm., 9,5 mm L). Zu den Standardsteckern von CUI gehören Hohlstecker, USB, EIAJ, DIN, abisoliert und verzinnt, sowie Verriegelungs- und rechtwinklige Optionen. Wenn diese Ihre Anforderungen nicht erfüllen, können wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um den Adapter mit Ihrem eigenen Stecker auszurüsten.

Zusätzlich zum Gleichstromstecker sollten Sie sicherstellen, dass das Gleichstromkabel Ihren Anforderungen entspricht. Ist es lang genug für Ihr Produkt? Hat es das gewünschte Erscheinungsbild und die gewünschte Biegsamkeit? Es ist wichtig zu verstehen, dass das Ändern des Gleichstromkabels sowohl die Effizienz- als auch die Sicherheitsbestimmungen beeinflussen kann.

Abbildung mit Optionen für Gleichstromstecker

4. Effizienzbestimmungen, Sicherheitsstandards und Kennzeichnungen

Sicherzustellen, dass Sie den Endmarkt für Ihr System berücksichtigen, ist von entscheidender Bedeutung. In vielen Ländern gibt es Effizienzstandards, die die Energiemenge regeln, die durch externe Stromversorgungen „verschwendet“ werden kann. Unabhängig davon, ob es sich um Effizienzstandards der Stufen VI (USA), CoC Tier 2 (EU) oder ErP Lot 7 (EU) handelt, bietet CUI konforme Modelle und kann Ihnen helfen, sich in der komplexen und dynamischen Regulierungslandschaft zurechtzufinden.

Zusätzlich zu den Effizienzstandards muss unbedingt sichergestellt werden, dass Ihr Adapter die richtigen Sicherheitsstandards für die Endanwendung aufweist. Medizinische Produkte benötigen beispielsweise die 60601-1-Zertifizierung, und Produkte für ICT/AV-Anwendungen benötigen die 62368-1-Zertifizierung.

In vielen Ländern sind Kennzeichnungen erforderlich, die für das jeweilige Land einzigartig sind. Manchmal sind spezielle Konstruktionen und Tests erforderlich, um diese länderspezifischen Zertifizierungen zu erhalten. CUI hat die Erfahrung und das Wissen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um Ihre länderspezifischen Anforderungen an Kennzeichnungen zu erfüllen.

5. EMI und EMV

Viele zum Verkauf angebotene elektronische Produkte müssen die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf EMI und EMV (elektromagnetische Interferenz und elektromagnetische Verträglichkeit) erfüllen. Diese Anforderungen stellen sicher, dass Ihr Produkt den ordnungsgemäßen Betrieb anderer Produkte nicht beeinträchtigt und dass der ordnungsgemäße Betrieb Ihres Produkts auch nicht durch andere Produkte beeinträchtigt wird. Obwohl externe CUI-Netzteile nach EMI- und EMV-Vorschriften zertifiziert sind, muss Ihr System (einschließlich des Netzteils) wahrscheinlich ebenfalls getestet und zertifiziert werden.

6. Branding und Systemintegration

Eine weitere wichtige Überlegung und Frage lautet: „Wie gut lässt sich der Adapter ästhetisch in mein System integrieren?“. Wenn Ihr Design das gewünschte Erscheinungsbild hat und Sie sich für das Kundenerlebnis Ihres Produkts interessieren, sollten Sie den Adapter nicht als eine Angelegenheit von untergeordneter Bedeutung betrachten. Falls Ihr Produkt absichtlich mit einer bestimmten Farbe gestaltet wurde, lässt sich ein schwarzer Adapter möglicherweise nicht gut integrieren. Berücksichtigen Sie Farbe, Textur, Verpackung und fügen Sie sogar Ihr Logo zum Netzteil hinzu. CUI ist auf eine Reihe anpassbarer Branding-Optionen spezialisiert.

Abbildung zeigt die Platzierung des Kundenlogos auf dem Adapter

Die Wahl des richtigen externen Netzteils

Die Auswahl eines Netzteils für Ihr neues Produkt ist keine schwierige Aufgabe. Es können jedoch fast unmerkliche Probleme auftreten, die sich auf den Auswahlprozess auswirken. Durch die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Netzteilunternehmen wie CUI können Sie sicherstellen, dass das Netzteil nicht nur den Betrieb des Produkts ordnungsgemäß unterstützt, sondern auch den Wert des Produkts für Ihren Kunden steigert. CUI verfügt über ein breites Portfolio an Standarddesigns, die wir an Ihre speziellen Anwendungsanforderungen anpassen können.

Kategorien: Produktauswahl

Das könnte Ihnen auch gefallen


Haben Sie irgendwelche Kommentare bezüglich dieses Beitrags oder Themen, die wir in der Zukunft besprechen sollten?
Senden Sie eine E-Mail an powerblog@cui.com

CUI Inc

CUI Inc

Als ein führender Hersteller von Netzteilen stellen wir Technikern zuverlässige und bewährte Lösungen in einer Reihe von Marktsegmenten bereit, während die Technologie der Welt neuartige Verbindungen ermöglicht. Am wichtigsten ist, dass wir uns konsequent zur kollaborativen Partnerschaft mit Kunden bekennen und sie mit den benötigten Werkzeugen und Ressourcen versorgen.

Benötigen Sie weitere Informationen?

Gefällt Ihnen dieser Blog-Beitrag?

Melden Sie sich an, um die neuesten Artikel direkt in Ihrem Posteingang zu erhalten.


Datenschutzrichtlinie

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.

*Hinweis: Newsletter derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web