Galliumnitrid (GaN) AC/DC-Desktop-Netzteile

VOLLE LEISTUNG, REDUZIERTE GRÖSSE


GaN-Adapter bieten eine Steigerung der Leistungsdichte um bis zu 250 %

Galliumnitrid (GaN) AC/DC-Desktop-Netzteile


Galliumnitrid (GaN) ist eine Halbleiterverbindung mit großer Bandlücke, die gegenüber herkömmlich verwendetem Silizium viele Vorteile bietet. Die Verwendung von GaN als Transistor in Schaltanwendungen kann die Effizienz erhöhen, den Formfaktor verringern und den Betriebstemperaturbereich erweitern. Daher eignet sich GaN perfekt für Desktopadapter und andere Stromwandlungsanwendungen, bei denen ein hoher Wirkungsgrad und ein kleiner Formfaktor gewünscht werden.

Bildsymbol kompaktes Gehäuse

Kompaktes Gehäuse


Die Abnahme der Schaltverluste durch GaN ermöglicht höhere Schaltfrequenzen und eine höhere Leistungsdichte. Diese technologischen Verbesserungen ermöglichen die Verwendung kleinerer interner Komponenten und führen zu kompakteren Stromversorgungen. GaN-Desktopadapter bieten eine leichtere Option für Anwendungen, bei denen eine tragbare Stromversorgung und Produktästhetik Vorrang haben.

Bildsymbol hoher Wirkungsgrad

Hoher Wirkungsgrad


GaN hat im Vergleich zu Siliziumtransistoren einen geringeren Einschaltwiderstand. Dies erhöht den Wirkungsgrad durch geringere Leitfähigkeitsverluste. GaN hat auch niedrigere Gate- und Ausgangsladungen als Siliziumtransistoren und eine Sperrrückgewinnungsladung nahe null. Infolgedessen ist GaN weitaus effizienter als herkömmliche Siliziumtransistoren.

Bildsymbol Weniger Wärme

Weniger Wärme


Aufgrund der großen Bandlücke bieten GaN-Materialien im Vergleich zu Silizium eine bessere Wärmeleitfähigkeit. In Verbindung mit einem höheren Wirkungsgrad ermöglicht dies den Betrieb bei höheren Temperaturen und eine effizientere Kühlung von GaN-Geräten. So bleibt Ihr Adapter kühl und vor Hitzeschäden geschützt.

GaN-Adapter-Modelle durchsuchen

9 ERGEBNISSE INSGESAMT

Serie


SDI120G-U Serie

120 W, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

SDI160G-U Serie

160 W, GaN Tech, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

SDI160G-UD Serie

160 W, GaN Tech, zweipoliger (C8) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

SDI200G-U Serie

200 W, GaN Tech, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

SDI200G-UD Serie

200 W, GaN Tech, zweipoliger (C8) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

SDI300G-U Serie

300 W, GaN Tech, Dreipolig (C14), Desktop, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

SDI300G-UR Serie

300 W, GaN Tech, Zweipolig (C18), Desktop, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

Produktsymbol SDM300G-U Serie

288 bis 300 W, Dreipolig (C14), Desktopadapter, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

Produktsymbol SDM300G-UR Serie

288 bis 300 W, Zweipolig (C18), Desktopadapter, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web