Die Norm IEC 62368-1 wird die Normen IEC 60950-1 und IEC 60065 ersetzen. Für Designer stellt sie einen wichtigen Übergang von IKT- und audiovisuellen Geräten dar. IEC 62368-1 bedeutet nicht nur eine Zusammenführung der beiden aktuellen Normen und gilt nicht nur für das Endsystem, sondern auch für Komponenten wie Netzteile. Aus diesem Grund arbeitet CUI daran, unser Stromversorgungsportfolio auf die bevorstehende Norm 62368-1 aufzurüsten, damit Designer vom Einführungstermin im Dezember 2020 nicht überrascht werden. Unsere verfügbaren Stromversorgungsmodelle, die bereits konform sind, reichen von 3 bis 250 W. Sie sind mit der neuesten Technologie für ein umweltfreundliches Stromnetz ausgestattet und verfügen über eine vollständige Palette zusätzlicher Sicherheitszulassungen, um Ihr Design den sich ändernden Vorschriften anzupassen.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
3 W, USB-Eingang, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen3 W, USB-Eingang, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen5 W, USB-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen5 W, USB-Eingang, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen5 W, USB-Eingang, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, USB-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, USB-Eingang, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, USB-Eingang, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen12 W, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen15 W, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen