Dank der GaN-Technologie bietet die leistungsstarke SDI160G-U-Serie einen Stromverbrauch bei Nulllast von nur 0,15 W und erfüllt neben den neuen IEC 62368-1-Standards für IKT- und AV-Geräte die aktuellen US-amerikanischen DoE-Level-VI-Effizienznormen. Mit einer Erhöhung der Leistungsdichte von bis zu 200 % ist die SDI160G-U-Serie ein 160-W-AC/DC-Desktopnetzteil mit C14 Eingängen, das eine schnelle, effiziente Leistung in einem kompakten Gehäuse bietet.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
SDI160G-12-U | 150 | 12 | 12.5 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA |
SDI160G-19-U | 160 | 19 | 8.4 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160G-24-U | 158 | 24 | 6.6 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160G-48-U | 158 | 48 | 3.3 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |
SDI160G-56-U | 160 | 56 | 2.86 | UKCA, UL/cUL, CE, FCC |