Nicht mehr lieferbar

NQB-N Serie

420~468 W Zwischenbus-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Verpackung
     
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,3 x 1,45 x 0,445
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    58,4 x 36,8 x 11,3
  • Sicherheitszulassungen
     
    UL/cUL

Optionen

  • Grundplatte für verbesserte thermische Leistung
  • Pole für Durchsteck- oder Oberflächenmontage
  • Statik-Lastverteilung bis zu 842 W

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
NQB-420NW 36–75 420 12 35 Bestandsabfrage NQB-420NW
NQB-468NM 40–60 468 12 39 Bestandsabfrage NQB-468NM
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web