Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, SMT, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
300 W, 90–132-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Dualausgang, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
300 W, 90 bis 132 / 180 bis 264 VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Dualausgang, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
400 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzel/Dualausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 6-Pol SIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
8 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil