Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsspannung (VDC) | Verpackung | Ausrichtung | Abmessungen LxBxH (mm) | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDM2Z-12HT | 4.5–14 | 60 | 12 | 0.6–5 | DIP | Horizontal | 21 x 12.7 x 7.22 | |
NDM2Z-12V | 4.5–14 | 60 | 12 | 0.6–5 | SIP | Vertikal | 20.8 x 7.6 x 15.6 | |
NDM2Z-12HS | 4.5–14 | 60 | 12 | 0.6–5 | SMT | Horizontal | 21 x 12.7 x 7.22 | |
NDM2Z-25HT | 4.5–14 | 82.5 | 25 | 0.6–3.3 | DIP | Horizontal | 25.65 x 13.8 x 7.22 | |
NDM2Z-25V | 4.5–14 | 82.5 | 25 | 0.6–3.3 | SIP | Vertikal | 26.3 x 7.6 x 15.6 | |
NDM2Z-25HS | 4.5–14 | 82.5 | 25 | 0.6–3.3 | SMT | Horizontal | 25.65 x 13.8 x 7.22 | |
NDM2Z-50HT | 4.5–14 | 165 | 50 | 0.6–3.3 | DIP | Horizontal | 30.85 x 20 x 9.22 | |
NDM2Z-50V | 4.5–14 | 165 | 50 | 0.6–3.3 | SIP | Vertikal | 33 x 8.6 x 18.1 | |
NDM2Z-50HS | 4.5–14 | 165 | 50 | 0.6–3.3 | SMT | Horizontal | 30.85 x 20 x 9.22 |