Nicht mehr lieferbar

PQA30-D Serie

Isolierter DIP-DC/DC-Wandler 50,8 mm x 25,4 mm

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PQA30-D Serie
PQA30-D mit Wärmeableiter

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2 x 1 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    50,8 x 25,4 x 11,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsstrom (A) Ausgangsspannung (VDC) Bestandsabfrage
PQA30-D24-S3-D 18–36 20 6 3.3 Bestandsabfrage PQA30-D24-S3-D
PQA30-D24-S5-D 18–36 30 6 5 Bestandsabfrage PQA30-D24-S5-D
PQA30-D24-S9-D 18–36 30 3.333 9 Bestandsabfrage PQA30-D24-S9-D
PQA30-D24-S12-D 18–36 30 2.5 12 Bestandsabfrage PQA30-D24-S12-D
PQA30-D24-S15-D 18–36 30 2 15 Bestandsabfrage PQA30-D24-S15-D
PQA30-D24-S24-D 18–36 30 1.25 24 Bestandsabfrage PQA30-D24-S24-D
PQA30-D48-S3-D 36–75 20 6 3.3 --
PQA30-D48-S5-D 36–75 30 6 5 Bestandsabfrage PQA30-D48-S5-D
PQA30-D48-S12-D 36–75 30 2.5 12 Bestandsabfrage PQA30-D48-S12-D
PQA30-D48-S15-D 36–75 30 2 15 Bestandsabfrage PQA30-D48-S15-D
PQA30-D48-S24-D 36–75 30 1.25 24 Bestandsabfrage PQA30-D48-S24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink