Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
450 W, 100–240-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Metallgehäuse mit Seitengebläse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
400 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzel/Dualausgang, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
280 W, 90–277-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 12,7 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
30 W, Medizinisch, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
30 W, Medizinisch, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
12 W, Medizinisch, USB-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil