NRND

VXO78-500 Serie

3-poliger potenzialgebundener DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

VXO78-500 Serie
VXO78-500 Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 0,5 A
  • 3 bis 15 VDC Ausgangsoptionen
  • 36 VDC max. Eingangsspannung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Polkompatibel mit LM78XX und LM79XX Linearreglern
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Geeignet für negative Ausgangsanwendungen
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 0,2 mA
  • Geringe Restwelligkeit, geräuscharm
  • Wirkungsgrad bis 95 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CSA, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Reihe der kompakten, Open-Frame VXO78-500 potenzialgebundenen DC/DC-Wandler ist für positive oder negative Ausgabeanwendungen geeignet und ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Reihe formatkompatibel mit LM78XX- und LM79XX-Modell-Reglern und TO-220-Gehäuse. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die VXO78-500 DC-Schaltregler-Serie äußerst effizient bis zu 95 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,394 x 0,283 x 0,433
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    10 x 7,2 x 11
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
VXO7803-500 4.75–36 1.65 3.3 0.5 UL/cUL, CSA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VXO7803-500
VXO7805-500 6.5–36 2.5 5 0.5 UL/cUL, CSA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VXO7805-500
VXO78012-500 15–36 6 12 0.5 UL/cUL, CSA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VXO78012-500
VXO78015-500 19–36 7.5 15 0.5 UL/cUL, CSA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage VXO78015-500
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web