PDQE10-DIN Serie
PDQE10-DIN Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • DIN-Schienengehäuse
  • LED-Indikator für Anschaltung
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PDQE10-DIN-Serie mit 10 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einem Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie ist für den einfachen Einbau in Schaltschränken konzipiert und eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, einschließlich der Fabrikautomation und industrieller Steuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,02
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PDQE10-Q24-S3-DIN 9–36 7.92 3.3 2.4 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S3-DIN
PDQE10-Q24-S5-DIN 9–36 10 5 2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S5-DIN
PDQE10-Q24-S9-DIN 9–36 10 9 1.111 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S9-DIN
PDQE10-Q24-S12-DIN 9–36 10 12 0.833 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S12-DIN
PDQE10-Q24-S15-DIN 9–36 10 15 0.667 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S15-DIN
PDQE10-Q24-S24-DIN 9–36 10 24 0.416 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-S24-DIN
PDQE10-Q24-D5-DIN 9–36 10 5/ -5 1/ -1 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D5-DIN
PDQE10-Q24-D9-DIN 9–36 10 9/ -9 0.555/ -0.555 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D9-DIN
PDQE10-Q24-D12-DIN 9–36 10 12/ -12 0.416/ -0.416 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D12-DIN
PDQE10-Q24-D15-DIN 9–36 10 15/ -15 0.333/ -0.333 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D15-DIN
PDQE10-Q24-D24-DIN 9–36 10 24/ -24 0.208/ -0.208 UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q24-D24-DIN
PDQE10-Q48-S3-DIN 18–75 7.92 3.3 2.4 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S3-DIN
PDQE10-Q48-S5-DIN 18–75 10 5 2 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S5-DIN
PDQE10-Q48-S12-DIN 18–75 10 12 0.833 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S12-DIN
PDQE10-Q48-S15-DIN 18–75 10 15 0.667 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S15-DIN
PDQE10-Q48-S24-DIN 18–75 10 24 0.416 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-S24-DIN
PDQE10-Q48-D5-DIN 18–75 10 5/ -5 1/ -1 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-D5-DIN
PDQE10-Q48-D12-DIN 18–75 10 12/ -12 0.416/ -0.416 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-D12-DIN
PDQE10-Q48-D15-DIN 18–75 10 15/ -15 0.333/ -0.333 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-D15-DIN
PDQE10-Q48-D24-DIN 18–75 10 24/ -24 0.208/ -0.208 CE 3D-Modell Bestandsabfrage PDQE10-Q48-D24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web