Ressourcenbibliothek

Ein Vergleich zwischen DC-Schaltreglern und Linearreglern

Bitte Cookies akzeptieren, um dieses YouTube-Video abzuspielen.
Mehr über Cookies erfahren.

In vielen Anwendungen wird ein Regler zur Umwandlung und Stabilisierung der Eingangsspannung des Systems verwendet. Zwei gängige Optionen sind DC-Schaltregler und Linearregler. In diesem CUI-Video „In The Lab“ zeigt Ron Stull die wichtigsten Unterschiede und Vorteile.

Ausgewählte Produkte


V78-1000 Serie
1 A Ausgangsstrom, 4,75–32 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
Jetzt anzeigen

Zusätzliche Ressourcen


Haben Sie irgendwelche Kommentare bezüglich dieses Beitrags oder Themen, die wir in der Zukunft besprechen sollten?
Senden Sie eine E-Mail an cuiteam@cui.com

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web