Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Die Reihe der kompakten, gekapselten VX78-500 potenzialgebundenen DC/DC-Wandler ist für positive oder negative Ausgabeanwendungen geeignet und ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist diese Reihe formatkompatibel mit LM78XX- und LM79XX-Modell-Reglern und TO-220-Gehäuse. Im Gegensatz zu Linearreglern ist die VX78-500 DC-Schaltregler-Serie äußerst effizient bis zu 95 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
VX7803-500 | 4.75–36 | 1.65 | 3.3 | 0.5 | UL/cUL, CSA |
VX7805-500 | 6.5–36 | 2.5 | 5 | 0.5 | UL/cUL, CSA |
VX78039-500 | 12–36 | 4.5 | 9 | 0.5 | UL/cUL, CSA |
VX78012-500 | 15–36 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL, CSA |
VX7815-500 | 19–36 | 7.5 | 15 | 0.5 | UL/cUL, CSA |