Die Reihe der kompakten, nicht-isolierten V78-2000R DC/DC-Wandler ist ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler. Durch Nutzung von Schalttechnologie ist die Reihe formatkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX Modell-Reglern. Im Gegensatz zu Linearreglern benötigt der V78 DC-Schaltregler keinen Wärmeableiter. Dadurch ist er optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
V7802-2000R | 4.75–18 | 5 | 2.5 | 2 |
V7803-2000R | 4.75–18 | 6.5 | 3.3 | 2 |
V7805-2000R | 7–18 | 10 | 5 | 2 |
V7806-2000R | 8.5–18 | 13 | 6.5 | 2 |