Nicht mehr lieferbar

PYB15-U Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PYB15-U Serie
PYB15-U mit Wärmeableiter

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,06 x 2,09 x 0,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    52,3 x 53 x 19,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PYB15-Q24-S3-U 9–36 15 3.3 4 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S3-U
PYB15-Q24-S5-U 9–36 15 5 3 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S5-U
PYB15-Q24-S12-U 9–36 15 12 1.25 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S12-U
PYB15-Q24-S15-U 9–36 15 15 1 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S15-U
PYB15-Q24-S24-U 9–36 15 24 0.625 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S24-U
PYB15-Q24-D5-U 9–36 15 5/ -5 1.5/ -1.5 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-D5-U
PYB15-Q24-D12-U 9–36 15 12/ -12 0.625/ -0.625 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-D12-U
PYB15-Q24-D15-U 9–36 15 15/ -15 0.5/ -0.5 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-D15-U
PYB15-Q48-S3-U 18–75 15 3.3 4 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S3-U
PYB15-Q48-S5-U 18–75 15 5 3 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S5-U
PYB15-Q48-S12-U 18–75 15 12 1.25 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S12-U
PYB15-Q48-S15-U 18–75 15 15 1 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S15-U
PYB15-Q48-D5-U 18–75 15 5/ -5 1.5/ -1.5 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-D5-U
PYB15-Q48-D12-U 18–75 15 12/ -12 0.625/ -0.625 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-D12-U
PYB15-Q48-D15-U 18–75 15 15/ -15 0.5/ -0.5 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-D15-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web