Nicht mehr lieferbar

PYB15-T Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für Chassisbefestigung

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PYB15-T Serie
PYB15-T mit Wärmeableiter

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 0,835
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 21,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PYB15-Q24-S3-T 9–36 13.2 3.3 4 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S3-T
PYB15-Q24-S5-T 9–36 15 5 3 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S5-T
PYB15-Q24-S12-T 9–36 15 12 1.25 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S12-T
PYB15-Q24-S15-T 9–36 15 15 1 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S15-T
PYB15-Q24-S24-T 9–36 15 24 0.625 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-S24-T
PYB15-Q24-D5-T 9–36 15 5/ -5 1.5/ -1.5 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-D5-T
PYB15-Q24-D12-T 9–36 15 12/ -12 0.625/ -0.625 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-D12-T
PYB15-Q24-D15-T 9–36 15 15/ -15 0.5/ -0.5 -- Bestandsabfrage PYB15-Q24-D15-T
PYB15-Q48-S3-T 18–75 13.2 3.3 4 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S3-T
PYB15-Q48-S5-T 18–75 15 5 3 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S5-T
PYB15-Q48-S12-T 18–75 15 12 1.25 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S12-T
PYB15-Q48-S15-T 18–75 15 15 1 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-S15-T
PYB15-Q48-D5-T 18–75 15 5/ -5 1.5/ -1.5 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-D5-T
PYB15-Q48-D12-T 18–75 15 12/ -12 0.625/ -0.625 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-D12-T
PYB15-Q48-D15-T 18–75 15 15/ -15 0.5/ -0.5 CE Bestandsabfrage PYB15-Q48-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink