Nicht mehr lieferbar

PYB20-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

PYB20-DIN Serie
PYB20-DIN mit Wärmeableiter

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,02
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8

Optionen

  • Wärmeableiter

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PYB20-Q24-S3-DIN 9–36 16.5 3.3 5 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-S3-DIN
PYB20-Q24-S5-DIN 9–36 20 5 4 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-S5-DIN
PYB20-Q24-S12-DIN 9–36 20 12 1.67 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-S12-DIN
PYB20-Q24-S15-DIN 9–36 20 15 1.33 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-S15-DIN
PYB20-Q24-S24-DIN 9–36 20 24 0.83 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-S24-DIN
PYB20-Q24-D5-DIN 9–36 20 5/ -5 2/ -2 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-D5-DIN
PYB20-Q24-D12-DIN 9–36 20 12/ -12 0.83/ -0.83 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-D12-DIN
PYB20-Q24-D15-DIN 9–36 20 15/ -15 0.67/ -0.67 -- Bestandsabfrage PYB20-Q24-D15-DIN
PYB20-Q48-S3-DIN 18–75 16.5 3.3 5 CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-S3-DIN
PYB20-Q48-S5-DIN 18–75 20 5 4 CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-S5-DIN
PYB20-Q48-S12-DIN 18–75 20 12 1.67 CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-S12-DIN
PYB20-Q48-S15-DIN 18–75 20 15 1.33 CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-S15-DIN
PYB20-Q48-S24-DIN 18–75 20 24 0.83 CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-S24-DIN
PYB20-Q48-D5-DIN 18–75 20 5/ -5 2/ -2 CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-D5-DIN
PYB20-Q48-D12-DIN 18–75 20 12/ -12 0.83/ -0.83 CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-D12-DIN
PYB20-Q48-D15-DIN 18–75 20 15/ -15 0.67/ -0.67 CE Bestandsabfrage PYB20-Q48-D15-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web