NRND

PYSE1-D Serie

7-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PYSE1-D Serie
PYSE1-D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • Kompaktes Design
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 8 mA
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 81 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

PYSE1-D ist eine Serie von ungeregelten DC/DC-Wandlern mit einer isolierten Leistung von 1 W. Diese Module bieten einen hohen Wirkungsgrad und eine überlegene thermische Leistung. Im kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C sind diese DC/DC-Wandler mit geringer Leistung ideal für Industrie-, Telekommunikations- und IoT-Anwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,5 x 0,4 x 0,23
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    12,7 x 10,16 x 8,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PYSE1-S12-S3-D 10.8–13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S12-S3-D
PYSE1-S12-S5-D 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S12-S5-D
PYSE1-S12-S9-D 10.8–13.2 1 9 0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S12-S9-D
PYSE1-S12-S12-D 10.8–13.2 1 12 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S12-S12-D
PYSE1-S12-S15-D 10.8–13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S12-S15-D
PYSE1-S12-S24-D 10.8–13.2 1 24 0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S12-S24-D
PYSE1-S15-S5-D 13.5–16.5 1 5 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S15-S5-D
PYSE1-S15-S9-D 13.5–16.5 1 9 0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S15-S9-D
PYSE1-S15-S15-D 13.5–16.5 1 15 0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S15-S15-D
PYSE1-S24-S3-D 21.6–26.4 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S24-S3-D
PYSE1-S24-S5-D 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S24-S5-D
PYSE1-S24-S9-D 21.6–26.4 1 9 0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S24-S9-D
PYSE1-S24-S12-D 21.6–26.4 1 12 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S24-S12-D
PYSE1-S24-S15-D 21.6–26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S24-S15-D
PYSE1-S24-S24-D 21.6–26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PYSE1-S24-S24-D

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink