PYSE1-D ist eine Serie von ungeregelten DC/DC-Wandlern mit einer isolierten Leistung von 1 W. Diese Module bieten einen hohen Wirkungsgrad und eine überlegene thermische Leistung. Im kompakten DIP-Gehäuse untergebracht und mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C sind diese DC/DC-Wandler mit geringer Leistung ideal für Industrie-, Telekommunikations- und IoT-Anwendungen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
PYSE1-S12-S3-D | 10.8–13.2 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PYSE1-S12-S5-D | 10.8–13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PYSE1-S12-S9-D | 10.8–13.2 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PYSE1-S12-S12-D | 10.8–13.2 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PYSE1-S12-S15-D | 10.8–13.2 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PYSE1-S12-S24-D | 10.8–13.2 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PYSE1-S15-S5-D | 13.5–16.5 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PYSE1-S15-S9-D | 13.5–16.5 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PYSE1-S15-S15-D | 13.5–16.5 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PYSE1-S24-S3-D | 21.6–26.4 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PYSE1-S24-S5-D | 21.6–26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PYSE1-S24-S9-D | 21.6–26.4 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PYSE1-S24-S12-D | 21.6–26.4 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PYSE1-S24-S15-D | 21.6–26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PYSE1-S24-S24-D | 21.6–26.4 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |