NRND

PRM3W-S Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PRM3W-S Serie
PRM3W-S Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 8:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Wirkungsgrad bis 79 %
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRM3W-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 8:1 Eingang und Schaltkreisschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,87 x 0,37 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 9,5 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PRM3W-E12-S5-S 4.5–36 3 5 0.6 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM3W-E12-S5-S
PRM3W-E12-S12-S 4.5–36 3 12 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM3W-E12-S12-S
PRM3W-E12-S15-S 4.5–36 3 15 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM3W-E12-S15-S
PRM3W-E12-D5-S 4.5–36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM3W-E12-D5-S
PRM3W-E12-D12-S 4.5–36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM3W-E12-D12-S
PRM3W-E12-D15-S 4.5–36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM3W-E12-D15-S

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink