Die Serie PRM3W-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 8:1 Eingang und Schaltkreisschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.