Die Serie PRM3W-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 8:1 Eingang und Schaltkreisschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PRM3W-E12-S5-S | 4.5–36 | 3 | 5 | 0.6 |
PRM3W-E12-S12-S | 4.5–36 | 3 | 12 | 0.25 |
PRM3W-E12-S15-S | 4.5–36 | 3 | 15 | 0.2 |
PRM3W-E12-D5-S | 4.5–36 | 3 | 5/ -5 | 0.3/ -0.3 |
PRM3W-E12-D12-S | 4.5–36 | 3 | 12/ -12 | 0.125/ -0.125 |
PRM3W-E12-D15-S | 4.5–36 | 3 | 15/ -15 | 0.1/ -0.1 |