NRND

PRM1W-S Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PRM1W-S Serie
PRM1W-S Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 8:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Wirkungsgrad bis 74 %
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PRM1W-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 1 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 8:1 Eingang und kontinierlichem Schaltkreisschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,87 x 0,37 x 0,47
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    22 x 9,5 x 12
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PRM1W-E12-S5-S 4.5–36 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM1W-E12-S5-S
PRM1W-E12-S9-S 4.5–36 1 9 0.111 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM1W-E12-S9-S
PRM1W-E12-S12-S 4.5–36 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM1W-E12-S12-S
PRM1W-E12-S15-S 4.5–36 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM1W-E12-S15-S
PRM1W-E12-D5-S 4.5–36 1 5/ -5 0.1/ -0.1 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM1W-E12-D5-S
PRM1W-E12-D12-S 4.5–36 1 12/ -12 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM1W-E12-D12-S
PRM1W-E12-D15-S 4.5–36 1 15/ -15 0.033/ -0.033 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PRM1W-E12-D15-S

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web