PQME1-S Serie
PQME1-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 75 %

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQME1-S ist ein regulierter DC/DC-Wandler mit 1 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie sind in einem kompakten SIP-Gehäuse mit einem 1:1-Eingang und einem kontinuierlichen Schaltkreisschutz untergebracht. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler bieten eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Verbraucher und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,24 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 6 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQME1-S12-S5-S 11.4–12.6 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S12-S5-S
PQME1-S12-S9-S 11.4–12.6 1 9 0.111 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S12-S9-S
PQME1-S12-S12-S 11.4–12.6 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S12-S12-S
PQME1-S12-S15-S 11.4–12.6 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S12-S15-S
PQME1-S15-S5-S 14.25–15.75 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S15-S5-S
PQME1-S15-S15-S 14.25–15.75 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S15-S15-S
PQME1-S24-S3-S 22.8–25.2 0.83 3.3 0.25 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S24-S3-S
PQME1-S24-S5-S 22.8–25.2 1 5 0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S24-S5-S
PQME1-S24-S9-S 22.8–25.2 1 9 0.111 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S24-S9-S
PQME1-S24-S12-S 22.8–25.2 1 12 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S24-S12-S
PQME1-S24-S15-S 22.8–25.2 1 15 0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQME1-S24-S15-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web