NRND

PQMCE1-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQMCE1-S Serie
PQMCE1-S Serie Alternativbild

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 5 mA
  • Wirkungsgrad bis 73 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQMCE1-S ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 1 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Mit einem 1:1 Eingang und Schaltkreisschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste IEC 62368-1-Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation. Die PQMCE1-S DC/DC-Wandler-Serie ist hocheffizient bis zu 73 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,24 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 6 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQMCE1-S5-S3-S 4.75–5.25 1 3.3 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMCE1-S5-S3-S
PQMCE1-S5-S5-S 4.75–5.25 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMCE1-S5-S5-S
PQMCE1-S5-S9-S 4.75–5.25 1 9 0.111 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMCE1-S5-S9-S
PQMCE1-S5-S12-S 4.75–5.25 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMCE1-S5-S12-S
PQMCE1-S5-S15-S 4.75–5.25 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMCE1-S5-S15-S
PQMCE1-S5-S24-S 4.75–5.25 1 24 0.041 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQMCE1-S5-S24-S

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web