NRND

PQB3-D Serie

24-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQB3-D Serie
PQB3-D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 2:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 24-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast
  • Wirkungsgrad bis 86 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQB3-D ist ein kompakter, regulierter DC/DC-Wandler mit 3 W Ausgangsleistung über einen großen Temperaturbereich von -40 bis +105 °C. Mit einem 2:1 Eingang und Schaltkreisschutz bieten diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler eine robuste, stromsparende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Test-/Messtechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,25 x 0,8 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    31,8 x 20,3 x 10,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PQB3-D5-S5-D 4.5–9 3 5 0.6 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D5-S5-D
PQB3-D5-S12-D 4.5–9 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D5-S12-D
PQB3-D5-S15-D 4.5–9 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D5-S15-D
PQB3-D5-D5-D 4.5–9 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D5-D5-D
PQB3-D5-D12-D 4.5–9 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D5-D12-D
PQB3-D5-D15-D 4.5–9 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D5-D15-D
PQB3-D12-S5-D 9–18 3 5 0.6 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D12-S5-D
PQB3-D12-S12-D 9–18 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D12-S12-D
PQB3-D12-S15-D 9–18 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D12-S15-D
PQB3-D12-S24-D 9–18 3 24 0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D12-S24-D
PQB3-D12-D5-D 9–18 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D12-D5-D
PQB3-D12-D9-D 9–18 3 9/ -9 0.166/ -0.166 -- 3D-Modell PCB-Footprint --
PQB3-D12-D12-D 9–18 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D12-D12-D
PQB3-D12-D15-D 9–18 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D12-D15-D
PQB3-D24-S3-D 18–36 3 3.3 0.909 -- 3D-Modell PCB-Footprint --
PQB3-D24-S5-D 18–36 3 5 0.6 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D24-S5-D
PQB3-D24-S12-D 18–36 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D24-S12-D
PQB3-D24-S15-D 18–36 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D24-S15-D
PQB3-D24-S24-D 18–36 3 24 0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint --
PQB3-D24-D5-D 18–36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D24-D5-D
PQB3-D24-D12-D 18–36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D24-D12-D
PQB3-D24-D15-D 18–36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D24-D15-D
PQB3-D48-S3-D 36–75 3 3.3 0.909 -- -- -- --
PQB3-D48-S5-D 36–75 3 5 0.6 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D48-S5-D
PQB3-D48-S12-D 36–75 3 12 0.25 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D48-S12-D
PQB3-D48-S15-D 36–75 3 15 0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D48-S15-D
PQB3-D48-D12-D 36–75 3 12/ -12 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D48-D12-D
PQB3-D48-D15-D 36–75 3 15/ -15 0.1/ -0.1 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PQB3-D48-D15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web