NRND

AE40-EW-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler für DIN-Schienennetzteile

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

AE40-EW-DIN Serie

Übersicht

  • 40 W
  • 6:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -25 bis +70 °C

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die AE40-EW-DIN-Serie ist ein 40 W isolierter DC/DC-Wandler, der eine 4000 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 200: 1200 VDC bietet. Die in einem gekapselten DIN-Schienennetzteil-Montagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -25 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen. Dieser DIN-Schienen-Montage-DC/DC-Wandler unterstützt auch entfernte Installationen in großen Höhen mit Nennbetrieb bis zu 2000 m.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    4000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,394 x 2,756 x 1,535
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    137 x 70 x 39
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell Bestandsabfrage
AE40-EW-S12-DIN 200–1200 40 12 3.33 3D-Modell Bestandsabfrage AE40-EW-S12-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web