Die Serie PQM1-M ist eine geregelte DC/DC-Wandler-Serie, die entwickelt wurde, um eine wirtschaftliche und zuverlässige Lösung für die Wandlung und/oder Isolation von DC-Versorgungsschienen in einem verteilten Stromversorgungssystem bereitzustellen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PQM1-S5-S3-M | 4.75–5.25 | 0.8 | 3.3 | 0.25 |
PQM1-S5-S5-M | 4.75–5.25 | 1 | 5 | 0.2 |
PQM1-S5-S9-M | 4.75–5.25 | 1 | 9 | 0.111 |
PQM1-S5-S12-M | 4.75–5.25 | 1 | 12 | 0.084 |
PQM1-S5-S15-M | 4.75–5.25 | 1 | 15 | 0.067 |
PQM1-S12-S5-M | 11.4–12.6 | 1 | 5 | 0.2 |
PQM1-S12-S9-M | 11.4–12.6 | 1 | 9 | 0.111 |
PQM1-S12-S12-M | 11.4–12.6 | 1 | 12 | 0.084 |
PQM1-S12-S15-M | 11.4–12.6 | 1 | 15 | 0.067 |
PQM1-S24-S5-M | 22.8–25.2 | 1 | 5 | 0.2 |
PQM1-S24-S9-M | 22.8–25.2 | 1 | 9 | 0.111 |
PQM1-S24-S12-M | 22.8–25.2 | 1 | 12 | 0.084 |
PQM1-S24-S15-M | 22.8–25.2 | 1 | 15 | 0.067 |