Aktiv

VAWQ3 Serie

24-poliger isolierter DIP-DC/DC-Wandler

VAWQ3 Serie
VAWQ3 Alternativansicht

Übersicht

  • 3 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • 24-poliges Branchenstandard-DIP-Gehäuse

Sicherheitskonformität

Dokumente

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,25 x 0,8 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    31,75 x 20,32 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

Optionen

  • 500, 1500, 3000 VDC Isolationsspannung

ALLE MODELLE

NEWS UND RESSOURCEN

KÜRZLICH ANGESEHENE PRODUKTE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web