PES1-M Serie
PES1-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • SMT-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Antistatikschutz bis zu 8 kV
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PES1-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C sowie 3000 VDC Isolation. Sie bieten eine robuste Schutzbarriere für eine Reihe von sensiblen Anwendungen, darunter medizinische Geräte, Industriesteuerung und gemischte digitale/analoge Systeme.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Abmessungen (mm)
     
    12,7 x 8,3 x 7,25
    (Einzelausgang)
  • Abmessungen (mm)
     
    15,24 x 8,3 x 7,25
    (Dualausgang)

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PES1-S3-S3-M 2.97–3.63 1 3.3 0.303 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S3-S3-M
PES1-S3-S5-M 2.97–3.63 1 5 0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S3-S5-M
PES1-S5-S3-M 4.5–5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S5-S3-M
PES1-S5-S5-M 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S5-S5-M
PES1-S5-S9-M 4.5–5.5 1 9 0.111 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S5-S9-M
PES1-S5-S12-M 4.5–5.5 1 12 0.083 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S5-S12-M
PES1-S5-S15-M 4.5–5.5 1 15 0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S5-S15-M
PES1-S5-S24-M 4.5–5.5 1 24 0.042 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S5-S24-M
PES1-S5-D5-M 4.5–5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S5-D5-M
PES1-S5-D9-M 4.5–5.5 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S5-D9-M
PES1-S5-D12-M 4.5–5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S5-D12-M
PES1-S5-D15-M 4.5–5.5 1 15/ -15 0.033/ -0.033 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S5-D15-M
PES1-S5-D24-M 4.5–5.5 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S5-D24-M
PES1-S12-S3-M 10.8–13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S12-S3-M
PES1-S12-S5-M 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S12-S5-M
PES1-S12-S9-M 10.8–13.2 1 9 0.111 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S12-S9-M
PES1-S12-S12-M 10.8–13.2 1 12 0.083 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S12-S12-M
PES1-S12-S15-M 10.8–13.2 1 15 0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S12-S15-M
PES1-S12-D5-M 10.8–13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S12-D5-M
PES1-S12-D9-M 10.8–13.2 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S12-D9-M
PES1-S12-D12-M 10.8–13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S12-D12-M
PES1-S12-D15-M 10.8–13.2 1 15/ -15 0.033/ -0.033 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S12-D15-M
PES1-S12-D24-M 10.8–13.2 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S12-D24-M
PES1-S15-S15-M 13.5–16.5 1 15 0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S15-S15-M
PES1-S24-S5-M 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S24-S5-M
PES1-S24-S9-M 21.6–26.4 1 9 0.111 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S24-S9-M
PES1-S24-S15-M 21.6–26.4 1 15 0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S24-S15-M
PES1-S24-S24-M 21.6–26.4 1 24 0.042 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S24-S24-M
PES1-S24-D5-M 21.6–26.4 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S24-D5-M
PES1-S24-D9-M 21.6–26.4 1 9/ -9 0.056/ -0.056 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S24-D9-M
PES1-S24-D12-M 21.6–26.4 1 12/ -12 0.042/ -0.042 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S24-D12-M
PES1-S24-D15-M 21.6–26.4 1 15/ -15 0.033/ -0.033 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S24-D15-M
PES1-S24-D24-M 21.6–26.4 1 24/ -24 0.021/ -0.021 UL/cUL Bestandsabfrage PES1-S24-D24-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink