Datenblatt
Bestandsabfrage
9 bis 36 VDC Eingangsspannungsbereich, 30 W, Einzelausgang
18 bis 75 VDC Eingangsspannungsbereich, 30 W, Einzelausgang
500 mA Ausgangsstrom, 4,75–36 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
1 A Ausgangsstrom, 6–36 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler
24 W, US-Anschlussstecker, Schraubklemmenverbindungen, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil
0,5 A Ausgangsstrom, 20–32-VDC-Eingang, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler