NRND

PDS1-M Serie

SMT-isolierter DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

Empfohlener Ersatz

Datenblatt


PDS1-M Serie
PDS1-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • SMT-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Antistatikschutz bis zu 8 kV
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PDS1-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Abmessungen (mm)
     
    12,7 x 8,3 x 7,25
    (Einzelausgang)
  • Abmessungen (mm)
     
    15,24 x 8,3 x 7,25
    (Dualausgang)

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
PDS1-S3-S3-M 2.97–3.63 1 3.3 0.303 -- Bestandsabfrage PDS1-S3-S3-M
PDS1-S3-S5-M 2.97–3.63 1 5 0.303 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S3-S5-M
PDS1-S3-D5-M 2.97–3.63 1 5/ -5 0.1/ -0.1 -- Bestandsabfrage PDS1-S3-D5-M
PDS1-S3-D12-M 2.97–3.63 1 12/ -12 0.042/ -0.042 -- Bestandsabfrage PDS1-S3-D12-M
PDS1-S3-D15-M 2.97–3.63 1 15/ -15 0.033/ -0.033 -- Bestandsabfrage PDS1-S3-D15-M
PDS1-S5-S3-M 4.5–5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S5-S3-M
PDS1-S5-S5-M 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S5-S5-M
PDS1-S5-S9-M 4.5–5.5 1 9 0.111 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S5-S9-M
PDS1-S5-S12-M 4.5–5.5 1 12 0.083 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S5-S12-M
PDS1-S5-S15-M 4.5–5.5 1 15 0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S5-S15-M
PDS1-S5-S24-M 4.5–5.5 1 24 0.042 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S5-S24-M
PDS1-S5-D5-M 4.5–5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 -- Bestandsabfrage PDS1-S5-D5-M
PDS1-S5-D9-M 4.5–5.5 1 9/ -9 0.056/ -0.056 -- Bestandsabfrage PDS1-S5-D9-M
PDS1-S5-D12-M 4.5–5.5 1 12/ -12 0.042/ -0.042 -- Bestandsabfrage PDS1-S5-D12-M
PDS1-S5-D15-M 4.5–5.5 1 15/ -15 0.033/ -0.033 -- Bestandsabfrage PDS1-S5-D15-M
PDS1-S5-D24-M 4.5–5.5 1 24/ -24 0.021/ -0.021 -- Bestandsabfrage PDS1-S5-D24-M
PDS1-S12-S3-M 10.8–13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S12-S3-M
PDS1-S12-S5-M 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S12-S5-M
PDS1-S12-S9-M 10.8–13.2 1 9 0.111 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S12-S9-M
PDS1-S12-S12-M 10.8–13.2 1 12 0.083 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S12-S12-M
PDS1-S12-S15-M 10.8–13.2 1 15 0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S12-S15-M
PDS1-S12-D5-M 10.8–13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 -- Bestandsabfrage PDS1-S12-D5-M
PDS1-S12-D9-M 10.8–13.2 1 9/ -9 0.056/ -0.056 -- Bestandsabfrage PDS1-S12-D9-M
PDS1-S12-D12-M 10.8–13.2 1 12/ -12 0.042/ -0.042 -- Bestandsabfrage PDS1-S12-D12-M
PDS1-S12-D15-M 10.8–13.2 1 15/ -15 0.033/ -0.033 -- Bestandsabfrage PDS1-S12-D15-M
PDS1-S12-D24-M 10.8–13.2 1 24/ -24 0.021/ -0.021 -- Bestandsabfrage PDS1-S12-D24-M
PDS1-S15-S15-M 13.5–16.5 1 15 0.067 -- Bestandsabfrage PDS1-S15-S15-M
PDS1-S24-S5-M 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S24-S5-M
PDS1-S24-S9-M 21.6–26.4 1 9 0.111 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S24-S9-M
PDS1-S24-S12-M 21.6–26.4 1 12 0.083 -- Bestandsabfrage PDS1-S24-S12-M
PDS1-S24-S15-M 21.6–26.4 1 15 0.067 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S24-S15-M
PDS1-S24-S24-M 21.6–26.4 1 24 0.042 UL/cUL Bestandsabfrage PDS1-S24-S24-M
PDS1-S24-D5-M 21.6–26.4 1 5/ -5 0.1/ -0.1 -- Bestandsabfrage PDS1-S24-D5-M
PDS1-S24-D9-M 21.6–26.4 1 9/ -9 0.056/ -0.056 -- Bestandsabfrage PDS1-S24-D9-M
PDS1-S24-D12-M 21.6–26.4 1 12/ -24 0.042/ -0.042 -- Bestandsabfrage PDS1-S24-D12-M
PDS1-S24-D15-M 21.6–26.4 1 15/ -15 0.033/ -0.033 -- Bestandsabfrage PDS1-S24-D15-M
PDS1-S24-D24-M 21.6–26.4 1 24/ -24 0.021/ -0.021 -- Bestandsabfrage PDS1-S24-D24-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web