NRND

PEME2-S Serie

7-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PEME2-S Serie
PEME2-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 8 mA

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PEME2-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie ist eine Familie von isolierten 2-W-Modulen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,28 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 7,05 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PEME2-S5-D3-S 4.5–5.5 2 3.3/ -3.3 0.3/ -0.3 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-D3-S
PEME2-S5-D5-S 4.5–5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-D5-S
PEME2-S5-D9-S 4.5–5.5 2 9/ -9 0.11/ -0.11 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-D9-S
PEME2-S5-D12-S 4.5–5.5 2 12/ -12 0.08/ -0.08 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-D12-S
PEME2-S5-D15-S 4.5–5.5 2 15/ -15 0.07/ -0.07 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-D15-S
PEME2-S5-D24-S 4.5–5.5 2 24/ -24 0.06/ -0.06 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-D24-S
PEME2-S5-S3-S 4.5–5.5 1.32 3.3 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-S3-S
PEME2-S5-S5-S 4.5–5.5 2 5 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-S5-S
PEME2-S5-S7-S 4.5–5.5 2 7.2 0.3 CE 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-S7-S
PEME2-S5-S9-S 4.5–5.5 1.98 9 0.22 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-S9-S
PEME2-S5-S12-S 4.5–5.5 2 12 0.17 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-S12-S
PEME2-S5-S15-S 4.5–5.5 2 15 0.13 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-S15-S
PEME2-S5-S24-S 4.5–5.5 2 24 0.08 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S5-S24-S
PEME2-S12-D3-S 10.8–13.2 2 3/ -3 0.303/ -0.303 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S12-D3-S
PEME2-S12-D5-S 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S12-D5-S
PEME2-S12-D9-S 10.8–13.2 2 9/ -9 0.111/ -0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S12-D9-S
PEME2-S12-D12-S 10.8–13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S12-D12-S
PEME2-S12-D15-S 10.8–13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S12-D15-S
PEME2-S12-D24-S 10.8–13.2 2 24/ -24 0.042/ -0.042 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S12-D24-S
PEME2-S12-S5-S 10.8–13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S12-S5-S
PEME2-S12-S9-S 10.8–13.2 2 9 0.222 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S12-S9-S
PEME2-S12-S12-S 10.8–13.2 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S12-S12-S
PEME2-S12-S15-S 10.8–13.2 2 15 0.133 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S12-S15-S
PEME2-S12-S24-S 10.8–13.2 2 24 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S12-S24-S
PEME2-S15-D5-S 13.5–16.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S15-D5-S
PEME2-S15-D15-S 13.5–16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S15-D15-S
PEME2-S15-S5-S 13.5–16.5 2 5 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S15-S5-S
PEME2-S15-S9-S 13.5–16.5 2 9 0.222 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S15-S9-S
PEME2-S15-S12-S 13.5–16.5 2 12 0.167 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S15-S12-S
PEME2-S15-S15-S 13.5–16.5 2 15 0.133 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S15-S15-S
PEME2-S15-S24-S 13.5–16.5 2 24 0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S15-S24-S
PEME2-S24-D3-S 21.6–26.4 2 3/ -3 0.303/ -0.303 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S24-D3-S
PEME2-S24-D5-S 21.6–26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S24-D5-S
PEME2-S24-D9-S 21.6–26.4 2 9/ -9 0.111/ -0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S24-D9-S
PEME2-S24-D12-S 21.6–26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S24-D12-S
PEME2-S24-D15-S 21.6–26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S24-D15-S
PEME2-S24-D24-S 21.6–26.4 2 24/ -24 0.042/ -0.042 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S24-D24-S
PEME2-S24-S3-S 21.6–26.4 1.32 3 0.4 -- -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S24-S3-S
PEME2-S24-S5-S 21.6–26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S24-S5-S
PEME2-S24-S9-S 21.6–26.4 2 9 0.222 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S24-S9-S
PEME2-S24-S12-S 21.6–26.4 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S24-S12-S
PEME2-S24-S15-S 21.6–26.4 2 15 0.133 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S24-S15-S
PEME2-S24-S24-S 21.6–26.4 2 24 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PEME2-S24-S24-S

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink