Die PDSE2-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie ist eine Familie von isolierten 2-W-Modulen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PDSE2-S5-S3-M | 4.5–5.5 | 2 | 3 | 0.4 |
PDSE2-S5-S5-M | 4.5–5.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PDSE2-S5-S7-M | 4.5–5.5 | 2 | 7 | 0.286 |
PDSE2-S5-S9-M | 4.5–5.5 | 2 | 9 | 0.222 |
PDSE2-S5-S12-M | 4.5–5.5 | 2 | 12 | 0.167 |
PDSE2-S5-S15-M | 4.5–5.5 | 2 | 15 | 0.133 |
PDSE2-S5-S24-M | 4.5–5.5 | 2 | 24 | 0.083 |
PDSE2-S12-S5-M | 10.8–13.2 | 2 | 5 | 0.4 |
PDSE2-S12-S9-M | 10.8–13.2 | 2 | 9 | 0.222 |
PDSE2-S12-S12-M | 10.8–13.2 | 2 | 12 | 0.167 |
PDSE2-S12-S15-M | 10.8–13.2 | 2 | 15 | 0.133 |
PDSE2-S12-S24-M | 10.8–13.2 | 2 | 24 | 0.083 |
PDSE2-S15-S5-M | 13.5–16.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PDSE2-S15-S15-M | 13.5–16.5 | 2 | 15 | 0.133 |
PDSE2-S24-S5-M | 21.6–26.4 | 2 | 5 | 0.4 |
PDSE2-S24-S9-M | 21.6–26.4 | 2 | 9 | 0.222 |
PDSE2-S24-S12-M | 21.6–26.4 | 2 | 12 | 0.167 |
PDSE2-S24-S15-M | 21.6–26.4 | 2 | 15 | 0.133 |
PDSE2-S24-S24-M | 21.6–26.4 | 2 | 24 | 0.083 |