NRND

PDME2-S Serie

6-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PDME2-S Serie
PDME2-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 8 mA

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PDME2-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie ist eine Familie von isolierten 2-W-Modulen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,28 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,65 x 7,05 x 10,16
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PDME2-S5-D3-S 4.5–5.5 2 3.3/ -3.3 0.303/ -0.303 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-D3-S
PDME2-S5-D5-S 4.5–5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-D5-S
PDME2-S5-D9-S 4.5–5.5 2 9/ -9 0.111/ -0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-D9-S
PDME2-S5-D12-S 4.5–5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-D12-S
PDME2-S5-D15-S 4.5–5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-D15-S
PDME2-S5-D24-S 4.5–5.5 2 24/ -24 0.042/ -0.042 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-D24-S
PDME2-S5-S3-S 4.5–5.5 1.32 3.3 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-S3-S
PDME2-S5-S5-S 4.5–5.5 2 5 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-S5-S
PDME2-S5-S7-S 4.5–5.5 2 7.2 0.278 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-S7-S
PDME2-S5-S9-S 4.5–5.5 2 9 0.222 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-S9-S
PDME2-S5-S12-S 4.5–5.5 2 12 0.167 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-S12-S
PDME2-S5-S15-S 4.5–5.5 2 15 0.133 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-S15-S
PDME2-S5-S24-S 4.5–5.5 2 24 0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S5-S24-S
PDME2-S12-D3-S 10.8–13.2 2 3.3/ -3.3 0.303/ -0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-D3-S
PDME2-S12-D5-S 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-D5-S
PDME2-S12-D9-S 10.8–13.2 2 9/ -9 0.111/ -0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-D9-S
PDME2-S12-D12-S 10.8–13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-D12-S
PDME2-S12-D15-S 10.8–13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-D15-S
PDME2-S12-D24-S 10.8–13.2 2 24/ -24 0.042/ -0.042 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-D24-S
PDME2-S12-S5-S 10.8–13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-S5-S
PDME2-S12-S9-S 10.8–13.2 2 9 0.222 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-S9-S
PDME2-S12-S12-S 10.8–13.2 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-S12-S
PDME2-S12-S15-S 10.8–13.2 2 15 0.133 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-S15-S
PDME2-S12-S24-S 10.8–13.2 2 24 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S12-S24-S
PDME2-S15-D5-S 13.5–16.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S15-D5-S
PDME2-S15-D15-S 13.5–16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S15-D15-S
PDME2-S15-S5-S 13.5–16.5 2 5 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S15-S5-S
PDME2-S15-S15-S 13.5–16.5 2 15 0.133 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S15-S15-S
PDME2-S15-S24-S 13.5–16.5 2 24 0.083 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S15-S24-S
PDME2-S24-D3-S 21.6–26.4 2 3/ -3 0.303/ -0.303 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-D3-S
PDME2-S24-D5-S 21.6–26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-D5-S
PDME2-S24-D9-S 21.6–26.4 2 9/ -9 0.111/ -0.111 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-D9-S
PDME2-S24-D12-S 21.6–26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-D12-S
PDME2-S24-D15-S 21.6–26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-D15-S
PDME2-S24-D24-S 21.6–26.4 2 24/ -24 0.042/ -0.042 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-D24-S
PDME2-S24-S3-S 21.6–26.4 1.32 3 0.4 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-S3-S
PDME2-S24-S5-S 21.6–26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-S5-S
PDME2-S24-S9-S 21.6–26.4 2 9 0.222 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-S9-S
PDME2-S24-S12-S 21.6–26.4 2 12 0.167 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-S12-S
PDME2-S24-S15-S 21.6–26.4 2 15 0.133 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-S15-S
PDME2-S24-S24-S 21.6–26.4 2 24 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-S24-S24-S

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web