PDME2-D Serie
PDME2-D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %
  • Nulllast-Leerlaufleistung schon ab 8 mA

Sicherheitskonformität

Dokumente

Beschreibung

Die PDME2-D DC/DC-Wandlerserie besteht aus einer Gruppe isolierter 2-W-Module in einem kompakten DIP-Gehäuse. Mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C, einzelnen und zwei ungeregelten Ausgängen und einem kontinuierlichen Schaltkreisschutz sind diese DC/DC-Wandler mit niedrigem Stromverbrauch ideal für Großserienanwendungen in den Bereichen Industrie, Verbraucher und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,8 x 0,4 x 0,323
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    20,32 x 10,16 x 8,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PDME2-3-S3-D 2.97–3.63 1.3 3.3 0.4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-3-S3-D
PDME2-3-S5-D 2.97–3.63 2 5 0.4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-3-S5-D
PDME2-5-D3-D 4.5–5.5 2 3.3/ -3.3 0.303/ -0.303 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-D3-D
PDME2-5-D5-D 4.5–5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-D5-D
PDME2-5-D7-D 4.5–5.5 2 7/ -7 0.143/ -0.143 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-D7-D
PDME2-5-D9-D 4.5–5.5 2 9/ -9 0.111/ -0.111 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-D9-D
PDME2-5-D12-D 4.5–5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-D12-D
PDME2-5-D15-D 4.5–5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-D15-D
PDME2-5-D24-D 4.5–5.5 2 24/ -24 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-D24-D
PDME2-5-S3-D 4.5–5.5 2 3.3 0.4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-S3-D
PDME2-5-S5-D 4.5–5.5 2 5 0.4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-S5-D
PDME2-5-S9-D 4.5–5.5 2 9 0.222 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-S9-D
PDME2-5-S12-D 4.5–5.5 2 12 0.167 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-S12-D
PDME2-5-S15-D 4.5–5.5 2 15 0.133 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-S15-D
PDME2-5-S24-D 4.5–5.5 2 24 0.83 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-5-S24-D
PDME2-12-D5-D 10.8–13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-12-D5-D
PDME2-12-D9-D 10.8–13.2 2 9/ -9 0.111/ -0.111 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-12-D9-D
PDME2-12-D12-D 10.8–13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-12-D12-D
PDME2-12-D15-D 10.8–13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-12-D15-D
PDME2-12-D24-D 10.8–13.2 2 24/ -24 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-12-D24-D
PDME2-12-S5-D 10.8–13.2 2 5 0.4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-12-S5-D
PDME2-12-S9-D 10.8–13.2 2 9 0.222 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-12-S9-D
PDME2-12-S12-D 10.8–13.2 2 12 0.167 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-12-S12-D
PDME2-12-S15-D 10.8–13.2 2 15 0.133 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-12-S15-D
PDME2-12-S24-D 10.8–13.2 2 24 0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-12-S24-D
PDME2-15-D15-D 13.5–16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-15-D15-D
PDME2-15-S5-D 13.5–16.5 2 5 0.4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-15-S5-D
PDME2-15-S9-D 13.5–16.5 2 9 0.222 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-15-S9-D
PDME2-15-S15-D 13.5–16.5 2 15 0.133 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-15-S15-D
PDME2-24-D5-D 21.6–26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-24-D5-D
PDME2-24-D9-D 21.6–26.4 2 9/ -9 0.111/ -0.111 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-24-D9-D
PDME2-24-D12-D 21.6–26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-24-D12-D
PDME2-24-D15-D 21.6–26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-24-D15-D
PDME2-24-D24-D 21.6–26.4 2 24/ -24 0.042/ -0.042 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-24-D24-D
PDME2-24-S5-D 21.6–26.4 2 5 0.4 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-24-S5-D
PDME2-24-S9-D 21.6–26.4 2 9 0.222 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-24-S9-D
PDME2-24-S12-D 21.6–26.4 2 12 0.167 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-24-S12-D
PDME2-24-S15-D 21.6–26.4 2 15 0.133 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-24-S15-D
PDME2-24-S24-D 21.6–26.4 2 24 0.83 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDME2-24-S24-D

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink