Die PDME2-D DC/DC-Wandlerserie besteht aus einer Gruppe isolierter 2-W-Module in einem kompakten DIP-Gehäuse. Mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C, einzelnen und zwei ungeregelten Ausgängen und einem kontinuierlichen Schaltkreisschutz sind diese DC/DC-Wandler mit niedrigem Stromverbrauch ideal für Großserienanwendungen in den Bereichen Industrie, Verbraucher und Telekommunikation.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
PDME2-3-S3-D | 2.97–3.63 | 1.3 | 3.3 | 0.4 |
PDME2-3-S5-D | 2.97–3.63 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-5-D3-D | 4.5–5.5 | 2 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 |
PDME2-5-D5-D | 4.5–5.5 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 |
PDME2-5-D7-D | 4.5–5.5 | 2 | 7/ -7 | 0.143/ -0.143 |
PDME2-5-D9-D | 4.5–5.5 | 2 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 |
PDME2-5-D12-D | 4.5–5.5 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 |
PDME2-5-D15-D | 4.5–5.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 |
PDME2-5-D24-D | 4.5–5.5 | 2 | 24/ -24 | 0.042/ -0.042 |
PDME2-5-S3-D | 4.5–5.5 | 2 | 3.3 | 0.4 |
PDME2-5-S5-D | 4.5–5.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-5-S9-D | 4.5–5.5 | 2 | 9 | 0.222 |
PDME2-5-S12-D | 4.5–5.5 | 2 | 12 | 0.167 |
PDME2-5-S15-D | 4.5–5.5 | 2 | 15 | 0.133 |
PDME2-5-S24-D | 4.5–5.5 | 2 | 24 | 0.83 |
PDME2-12-D5-D | 10.8–13.2 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 |
PDME2-12-D9-D | 10.8–13.2 | 2 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 |
PDME2-12-D12-D | 10.8–13.2 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 |
PDME2-12-D15-D | 10.8–13.2 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 |
PDME2-12-D24-D | 10.8–13.2 | 2 | 24/ -24 | 0.042/ -0.042 |
PDME2-12-S5-D | 10.8–13.2 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-12-S9-D | 10.8–13.2 | 2 | 9 | 0.222 |
PDME2-12-S12-D | 10.8–13.2 | 2 | 12 | 0.167 |
PDME2-12-S15-D | 10.8–13.2 | 2 | 15 | 0.133 |
PDME2-12-S24-D | 10.8–13.2 | 2 | 24 | 0.083 |
PDME2-15-D15-D | 13.5–16.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 |
PDME2-15-S5-D | 13.5–16.5 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-15-S9-D | 13.5–16.5 | 2 | 9 | 0.222 |
PDME2-15-S15-D | 13.5–16.5 | 2 | 15 | 0.133 |
PDME2-24-D5-D | 21.6–26.4 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 |
PDME2-24-D9-D | 21.6–26.4 | 2 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 |
PDME2-24-D12-D | 21.6–26.4 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 |
PDME2-24-D15-D | 21.6–26.4 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 |
PDME2-24-D24-D | 21.6–26.4 | 2 | 24/ -24 | 0.042/ -0.042 |
PDME2-24-S5-D | 21.6–26.4 | 2 | 5 | 0.4 |
PDME2-24-S9-D | 21.6–26.4 | 2 | 9 | 0.222 |
PDME2-24-S12-D | 21.6–26.4 | 2 | 12 | 0.167 |
PDME2-24-S15-D | 21.6–26.4 | 2 | 15 | 0.133 |
PDME2-24-S24-D | 21.6–26.4 | 2 | 24 | 0.83 |