Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Datenblatt
Alle Modelle
264~300 W Zwischenbus-Eighth-Brick-DC/DC-Wandler
250 W, 90 bis 132 / 180 bis 264 VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Dualausgang, U-Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
280 W, 90–277-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 12,7 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
300 W, 90–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, 5,08 cm x 12,7 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
1,5 A Ausgangsstrom, 4,75–18 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler
20 W, USB-C-Eingang, Europa-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil