Sehr kompakte 5-W-USB-Wandsteckdosen-adapter erfüllen Stufe-VI-Norm

11.8.2015


Sehr kompakte 5-W-USB-Wandsteckdosen-adapter erfüllen Stufe-VI-Norm

CUI Inc gibt eine Reihe sehr kompakter 5-W-Wandsteckdosenadapter mit integriertem USB-Anschluss für den nordamerikanischen, japanischen und europäischen Markt bekannt. Die Serien SWI5-5-N-I38 und SWI5-5-E-I38 erfüllen die strengeren Vorgaben hinsichtlich des Wirkungsgrads im Aktiv- und Leerlaufbetrieb, wie sie durch das US-Energieministerium (US Department of Energy; DOE) ab 10. Februar 2016 vorgeschrieben sind. Die neuen Standards nach Level VI sollen den Stromverbrauch in Endwendungen senken, wenn diese nicht in Gebrauch sind oder nicht mehr an ein System angeschlossen sind. Diese neue Performance-Norm muss von US- und globalen Herstellern eingehalten werden, die ein Endprodukt mit einem externen Adapter in den USA vertreiben möchten.

Diese Adapter gehören mit Abmessungen ab 64,92 x 36 x 22,5 mm (2,56 x 1,42 x 0,89 Zoll) zu den kleinsten AC/DC-Netzteilen mit integriertem USB-Anschluss der Brache. Dank der sehr kompakten Ausführung eignen sie sich ideal für eine Vielzahl von Verbraucheranwendungen, darunter Mediaplayer, E-Reader, GPS und andere mobile Geräte.

Die 5-W-Adapter sind mit geregelten 5-VDC-Einzelausgängen mit einem großen universellen Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 VAC ausgerüstet. Außerdem bietet die Serie eine Nulllast-Leerlaufleistung von < 0,075 W und sorgt für Überspannungs-, Überstrom- und Schaltkreisschutz.

Die mit auswechselbaren Steckern für nordamerikanische und japanische Anwendungen ausgerüstete SWI5-5-N-I38-Serie bietet die Sicherheitszulassungen 60950-1 UL/cUL und PSE, während die SWI5-5-E-I38-Serien mit europäischen Steckern GS-Sicherheitszulassungen aufweist. Alle Modelle erfüllen die Grenzwerte der Klasse B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen.

Die neuen SWI5-5-N-I38 und SWI5-5-E-I38 sind ab sofort über die Distributionskanäle erhältlich und kosten je ab 5,36 US-$ (ab 100 Stück). OEM-Preise bitte direkt bei CUI anfragen.

Für weitere Informationen über die kommende Stufe-VI-Regelung des DOE hier klicken.

Zusammenfassung
Produktname: SWI5-N-USB, SWI5-E-USB
Verfügbarkeit: Ab Lager bis zu 12 Wochen Lieferzeit
Anwendungsbereiche: Verbraucher und Mobilgerät-Designer
Wesentliche Leistungsmerkmale: Stufe-VI-Effizienz, sehr kompaktes Design
Preis: Je 5,36 US-$ (ab 100 Stück)

Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web