13.11.2024
Portland, OR. [13. November 2024] CUI Inc, ein Unternehmen der Bel-Gruppe, kündigt zwei hochleistungsfähige isolierte Hochleistungs-DC/DC-Wandler der Serie PRC300 und 600 an, die beide mit einer Isolierung von 4,2 kV entwickelt wurden, um Ingenieure in den Bereichen Elektromobilität, Bahn und Industrie zu unterstützen.
Die Serie PRC300 verfügt über eine Reihe von besonderen Merkmalen, darunter ein breiter Eingangsspannungs- und Betriebstemperaturbereich, verstärkte Isolierung, Grundplattenkühlung, und ist nach UL/EN/IEC 62368-1 zertifiziert. Die Serie PRC600 bietet eine Leistung von 600 W in einem kompakten Brick-Gehäuse sowie positive und negative Logikoptionen und ist damit ideal für eine Vielzahl von Industrie- und Hochspannungsanwendungen geeignet. Weitere Funktionen sind die Fernsteuerung von EIN/AUS und die Abgleichung der Ausgangsspannung.
Die branchenüblichen Half- und Full-Brick-Gehäuse bieten beide einen hohen Eingangsspannungsbereich von 180 bis 400 VDC und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 100 °C, wodurch sie sich für raue Umgebungen eignen. Die Wandler verfügen über umfassende Schutzfunktionen, einschließlich Überstrom-, Übertemperatur-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Eingangsunterspannungsschutz. Darüber hinaus erfüllen sie die Normen EN 61373 und EN 45545-2, um das höchstmögliche Maß an Sicherheit zu gewährleisten.
Die neuen Wandler sind preisgünstig und sofort verfügbar. Bitte kontaktieren Sie CUI Inc. für OEM-Preise oder modifizierte und kundenspezifische Designs.
CUI Inc ist ein Unternehmen der Bel Group (NASDAQ: BELFA und BELFB). Bel entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Produkten, darunter Schutzschaltungen, Steckverbinder, Kabelbaugruppen, diskrete Komponenten, Magnete und Netzteile. Das Unternehmen bedient einen globalen Markt und betreibt Anlagen auf der ganzen Welt.
Theresa Schroeder
Theresa.Schroeder@belf.com