23.4.2024
Tualatin, OR, USA [23. April 2024] CUI Inc, ein Unternehmen der Bel-Gruppe, gab heute die Einführung seiner Serie PSC150W bekannt – ein vielseitiger isolierter 150-W-DC/DC-Wandler für Bahn- und EV-Anwendungen
Die Serie bietet eine 4200 VDC-Isolation und einen ultraweiten Eingangsspannungsbereich von 12:1. Sie entspricht EN/IEC 623668-1 und erfüllt die Bahnnormen EN50155, EN 61373 und EN45545-2. Der in einem vollständig vergossenen Quarter Brick-Gehäuse nach Industriestandard untergebrachte Wandler kann in einem Temperaturbereich von -40 bis +105°C eingesetzt werden und verfügt über einen Überstrom-, Übertemperatur-, Überspannungs-, Kurzschluss- und Eingangs-UVLO-Schutz sowie über eine Remote-Ein- und -Ausschaltung, eine Remote-Ausgangsspannungsmessung und einen Ausgangsspannungsabgleich.
Die Serie PSC150W eignet sich nicht nur für Bahn- und Elektrofahrzeuganwendungen, sondern auch für Industrie- und Robotikanwendungen. Der neue DC/DC-Wandler der Serie PSC150W ist ab sofort erhältlich.
CUI Inc ist ein Unternehmen der Bel Group (NASDAQ: BELFA und BELFB). Bel entwickelt, fertigt und vermarktet eine breite Palette von Produkten, darunter Schutzschaltungen, Steckverbinder, Kabelbaugruppen, diskrete Komponenten, Magnete und Netzteile. Das Unternehmen bedient einen globalen Markt und betreibt Anlagen auf der ganzen Welt.
Theresa Schroeder
Theresa.Schroeder@belf.com